Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2482B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2482 disconnect switch enclosure, Brass, Two-pole

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2482 disconnect switch enclosure
Catalog Number
2482B
UPC
662276378728
Product Length/Depth
7.81 in
Product Height
13.13 in
Product Width
5 in
Product Weight
28 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Caractéristiques du produit

Material
Brass
Number of poles
Two-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.