Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

284786
M22-WR3-X7

Eaton Moeller® series M22 Selector switch, RMQ-Titan

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 selector switch
Catalog Number
284786
EAN
4015082847869
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
DNV
GL
LR

Caractéristiques du produit

Type
Selector switch actuator
Actuator color
Black
Actuator function
Switching function latching
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Front ring
Pollution degree
3
Connection to SmartWire-DT
No
Actuator type
Turn button
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
22.5 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Overvoltage category
III
Degree of protection
NEMA 4X
Degree of protection (front side)
IP66
Indicator color
Other
Lens type
Round
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Number of switch positions
3
Size
Front diameter: 29.7 mm
Product category
RMQ-Titan

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.