Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303733
IZM-KLP-SO-CES-1

IZM-KLP-SO-CES-1. Keylock Safe-OFF, CES provision

Spécifications générales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 other accessories
Catalog Number
303733
EAN
9010238192560
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.306 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Interlocks
Type
Accessory
Special features
CES installation kit, without lock cylinder and key

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.