Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303754
+IZM-M60DC-1

+IZM-M60DC-1. Motor operator, 60 V DC

Spécifications générales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 motor operator
Catalog Number
303754
EAN
9010238192683
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
165.1 mm
Product Width
177.8 mm
Product Weight
3.059 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Control voltage operating range
60 V DC
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.