Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

315095
AE.70.2,5.V.-.B

Eaton AE Clogging Indicator, AE.70.2,5.V.-.B, Viton, 6000 psi (420 Bar), Electrical/Visual

Spécifications générales

Product Name
Eaton AE Clogging Indicator
Catalog Number
315095
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
144 mm
Product Width
49 mm
Product Weight
0.725 kg
Compliances
DIN EN 61140 class 2

Caractéristiques du produit

Connection type
G 1/2" threaded
Filter type
Clogging indicator
Material
Aluminum
Application
Wide range of clogging indicators for hydraulic and lubrication systems
Specification
Standard
Code stamp
None
Indicator type
Electrical/Visual
Sealing material
Viton
Operating temperature - max
80 °C
Operating temperature - min
-10 °C
Operating pressure - max
6000 psi (420 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit