Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

324970
BFD 100.3VL.G.4.II.-

Eaton BFD Breather Filter, BFD 100.3VL.G.4.II.-, Nitrile

Spécifications générales

Product Name
Eaton BFD Breather Filter
Catalog Number
324970
Product Length/Depth
167.77 mm
Product Height
276.61 mm
Product Width
97.79 mm
Product Weight
1.59 kg
Compliances
G Threads per ISO 228
2006/95/EC
AD 2000

Caractéristiques du produit

Connection type
G 3/4" threaded
Filter type
Breather filter
Application
Assures that no contamination reaches the tank through air exchange or water condensation in the reservoir
Filter fineness
3 VL
Filter media type
Microglass (VL)
Sealing material
Nitrile

Exporter les caractéristiques du produit