Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

35D33Q
FUSE 35A DIII/E33 500VAC

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, Fast-acting, 500V, 35A, 50 kAIC, Non Indicating, fuse, Class gR, Black

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
35D33Q
EAN
5027590477697
UPC
051712834155
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
48.96 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
35 A
Fuse size
DIII
Breaking capacity
50 kA
Construction size (fuse inserts)
DIII
Rated voltage AC
500 V
Class
Class gR
Fuse type
D33Q - Fast acting
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Accessory/spare part type
35GD33 Black screw cap gauge piece
Color
Black
Interrupt rating
50 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Other
Construction
D3
Construction size
DIII
Fuse shape
Bottle
Response time
Fast-acting
Suitable for
E33/DIII Fuse base
TFD33 Fuse base screw fixing
SFRD33 Fuse base DIN-Rail mount
TFRD33 Fuse base DIN-Rail mount
Material
White ceramic body
Packaging type
Standard
Release characteristic
Fast (F)
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Special features
Fast-acting
Application
For domestic and general industrial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.