ASC 5P Eaton, 3 000 VA, 2 700 W, Entrée L5-30P, Sorties : (6) 5-20R; (1) L5-30R, 120 V, Bâti/Tour, onde sinusoïdale pure, carte réseau optionnelle
| Nom du produit |
ASC 5P Eaton
|
| Numéro du catalogue |
5P3000RT
|
| CUP |
743172039668
|
| Longueur du produit |
640 mm
|
| Hauteur du produit |
88.9 mm
|
| Largeur du produit |
450 mm
|
| Poids du produit |
36.8 kg
|
| Conformités |
FCC Partie 15 Classe A Sous-partie B Sections 15.107b, 15.109b
|
| Certifications |
UL 497A
UL 1778 Homologué cUL Homologué UL |
| Notes de catalogue |
Permet le fonctionnement de l’ASC sans alimentation d’entrée
|
| Graphique sur la durée d'exécution |
|
| Type de batterie |
Plomb acide avec valve de régulation (VRLA)
|
| Remplacement de batterie |
Remplaçable par l’utilisateur
|
| Gestion des batteries |
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
|
| Capacité prolongée de la batterie |
Aucun; Voir l’ASC 5PX Eaton pour connaître les options de durées de fonctionnement étendues
|
| Tension |
120 V
|
| Receptacle |
(6) 5-20R; (1) L5-30R
|
| Puissance |
2 700 W
|
| Plage de tension de sortie |
102 à 132 Vca
|
| Fréq. de sortie |
50/60 Hz
|
| Tension nominale d'entrée |
120 V par défaut (100/120/125 V)
|
| Tension de sortie nominale |
100 V
120 V 125 V |
| Topologie |
Interactive en ligne
|
| Connexion d'entrée |
L5-30P
|
| Tension nominale d'entrée |
100 VCA
110 VCA 120 VCA 127 VCA |
| Tension d’entrée nominale prise en change |
100 VCA
110 VCA 120 VCA 127 VCA |
| Facteur de puissance d’entrée |
0,9
|
| Longueur du cordon d'entrée |
10 pi
|
| Plage de tension d’entrée |
89 à 151 Vca (réglable de 70 à 153 Vca)
|
| Plage de fréquences d'entrée |
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode faible sensibilité
|
| Communication |
1 port USB compatible DHI + 1 port série RS232 et contacts de relais (les ports USB et RS232 ne peuvent pas être utilisés simultanément)
|
| Fentes d'extension |
Une fente; la carte réseau gigabit (Network-M3) est optionnelle.
|
| Compatibilité logicielle |
Gestionnaire d’énergie intelligent, Intelligent Power Manager Eaton
|
| Altitude |
Jusqu'à 10 000 pi (3 000 m) sans déclassement
|
| Niveau de bruit |
< 50 dB à 1 mètre
|
| Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
| Puissance nominale de la BTU |
En ligne : 305, Batterie : 2047
|
| Humidité relative |
De 20 à 95 % sans condensation
|
| Contenu de l’emballage |
|
| Taille du support |
2 U
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Efficacité à charge max. |
97 %
|
| Garantie standard de l’usine |
|
| Plans de services étendus |
|