Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

5P550R

ASC 5P Eaton, 1 U, 550 VA, 420 W, Entrée 5-15P, Sorties : (5) 5-15R, 120 V, onde sinusoïdale pure, carte réseau optionnelle

Prix catalogue $903

Spécifications générales

Nom du produit
ASC 5P Eaton
Numéro du catalogue
5P550R
CUP
743172043030
Longueur du produit
14.3 in
Hauteur du produit
1.7 in
Largeur du produit
17.4 in
Poids du produit
19.7 lb
Conformités
FCC Partie 15 Classe A Sous-partie B Sections 15.107b, 15.109b
Conforme à RoHS
Marqué CE
Certifications
Homologué cUL
UL 1778
UL 497A
Homologué cULus
CEI 62040-2 C1-C2/EN 55024/CISPR22 Classe B/FCC (Partie 15) Classe B
Notes de catalogue
5P1U

Batterie

Graphique sur la durée d'exécution
Type de batterie
Plomb acide avec valve de régulation (VRLA)
Remplacement de batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
Capacité prolongée de la batterie
Aucun; Voir l’ASC 5PX Eaton pour connaître les options de durées de fonctionnement étendues

Sortie électrique

Tension
120 V
Receptacle
(5) 5-15R
Puissance
420 W
Plage de tension de sortie
102 à 132 Vca
Fréq. de sortie 
50/60 Hz
Tension nominale d'entrée
120 V par défaut (100/120/125 V)
Tension de sortie nominale
100 V
120 V
125 V
Topologie
Interactive en ligne

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
5-15P
Tension nominale d'entrée
100 VCA
110 VCA
120 VCA
Tension d’entrée nominale prise en change
100 VCA
110 VCA
120 VCA
Fréquence nominale
50 à 60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
0,77
Longueur du cordon d'entrée
6 pi
Plage de tension d’entrée 
89 à 151 Vca (réglable de 70 à 153 Vca)
Plage de fréquences d'entrée
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 à 70 Hz en mode faible sensibilité

Communications

Communication
Ports RS-232 (RJ45); Port USB standard (DHI). Câbles RS-232 et USB de 1,8 m (6 pi) inclus
Fentes d'extension
Une fente; la carte réseau gigabit (Network-M3) est optionnelle.
Compatibilité logicielle
Gestionnaire d’énergie intelligent, Intelligent Power Manager Eaton

Environnemental

Altitude
Jusqu'à 10 000 pi (3 000 m) sans déclassement
Niveau de bruit
<45 dB à 1 mètre
Plage de température
0 ° à 35 °C (32 ° à 95 °F)
Puissance nominale de la BTU
En ligne : 72, Batterie 344
Humidité relative
De 0 à 90 % sans condensation

Caractéristiques supplémentaires

Contenu de l’emballage
  • ASC interactive en ligne 550 VA 420 W 120 V 5P avec 5 prises
  • Câble USB
  • Câble RS-232
  • Matériel de montage
  • Guide de démarrage rapide
Taille du support
1 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Efficacité à charge max.
96 %

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE 3 ANS AVEC INSCRIPTION
  • -3 ans
  • -Couverture des pièces, des composants électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • -Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • - DÉPÔT POUR LA RÉPARATION DE 5 ANS : 5SW5Y-0950UC
  • -Couv. sur les pièces expédiées pendant cinq ans
  • -Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • -Expédition le prochain jour ouvrable
  • -Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WFLN75XX-2509UC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.