Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EPBZ98

PDU de base sur bâti Eaton, 1 U, Entrée 5-15P, 1,44 kW max., 110-125 V, 12 A, Cordon 6 pi, Monophasé, Prises : (18) 5-15R

Spécifications générales

Nom du produit
PDU de base sur bâti Eaton
Numéro du catalogue
EPBZ98
CUP
743172033161
Longueur du produit
48.76 in
Hauteur du produit
1.5 in
Largeur du produit
1.5 in
Poids du produit
0.0001 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
UL 60950
Homologué UL

Caractéristiques du produit

Espace utile
1 U
Commande de sortie
Non
Phase
Monophasé
Puissance
1,44 kW max
Intensité du courant électrique
12 A
Tension d’entrée
110 à 125 V
Connexion d'entrée
5-15P
Prises de courant
(18) 5-15R
Longueur du cordon
6 pi
Capacité en fréquence
50-60 Hz
Température de fonctionnement
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.