ASC 5PX Eaton, Entrée L5-30P, Sorties : (6) 5-20R; (1) L5-30R, 120 V, 2 U, 3 000 VA, 2 700 W, onde sinusoïdale pure, carte réseau optionnelle
| Nom du produit |
ASC 5PX Eaton
|
| Numéro du catalogue |
5PX3000RT2U
|
| Longueur du produit |
25.5 in
|
| Hauteur du produit |
3.4 in
|
| Largeur du produit |
17.4 in
|
| Poids du produit |
87 lb
|
| Conformités |
Marqué CE
FCC Partie 15 Classe A Sous-partie B Sections 15.107b, 15.109b |
| Certifications |
cTUVus
NOM UL 1778 UL 497A Homologué cUL Homologué UL |
| Notes de catalogue |
Le modèle 5PX remplace Evolution:_81715 et 81716, Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Permet le démarrage de l’ASC sans alimentation en électricité
|
| Caractéristiques spéciales |
Technologie ABM et méthode de recharge compensée en température (sélectionnées par l’utilisateur), test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, reconnaissance automatique des EBM.
|
| Topologie |
Interactive en ligne
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Indice de puissance (VA) |
3 000 VA
|
| Puissance |
2 700 W
|
| Contenu de l’emballage |
|
| Connexion d'entrée |
L5-30P
|
| Longueur du cordon d'entrée |
10 pi
|
| Fréquence nominale |
50 à 60 Hz
|
| Plage de fréquences d'entrée |
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode faible sensibilité
|
| Facteur de puissance d’entrée |
0,9
|
| Receptacle |
(6) 5-20R; (1) L5-30R
|
| Forme d'onde de sortie |
Onde sinusoïdale
|
| Tension |
120 V
|
| Tension nominale d'entrée |
120 V par défaut (100/120/125 V)
|
| Type d’alimentation |
1
|
| Graphique sur la durée d'exécution |
|
| Remplacement de batterie |
Remplaçable par l’utilisateur
|
| Type de batterie |
Scellée, plomb-acide
|
| Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 5PXEBM72RT2U
|
| Garantie standard de l’usine |
|
| Plans de services étendus |
|
| Fentes d'extension |
Une fente; la carte réseau gigabit (Network-M2) est optionnelle.
|
| Compatibilité logicielle |
Gestionnaire énergétique intelligent, Intelligent Power Manager Eaton (inclus)
|
| Interface utilisateur |
Écran ACL graphique
|
| Altitude |
Jusqu'à 10 000 pi (3 000 m) sans déclassement
|
| Puissance nominale de la BTU |
En ligne : 305, batterie : 2 047
|
| Niveau de bruit |
<45 dB à 1 mètre
|
| Humidité relative |
De 20 à 95 % sans condensation
|
| Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
| Plage de tension d’entrée |
89 à 151 Vca (réglable de 70 à 153 Vca)
|
| Fréq. de sortie |
50 à 60 Hz
|
| Facteur de puissance de sortie |
> 0,9
|
| Plage de tension de sortie |
102 à 132 Vca
|
| Input Nominal Voltage |
120 V par défaut (100/110/120/127 V)
|