Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

63/100BS
Camaster backstud conversion kit 63/100A

Eaton Bussmann series low voltage British standard Camaster back stud, 100A, Non Indicating, fuse accessory

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
63/100BS
EAN
5027590484787
UPC
051712794312
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
75 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
77 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
Padlockable inserts
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Quantity
5
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM63 Camaster fuse holder
CM100 Camaster fuse holder

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.