Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

9PX1000RT

ASC 9PX Eaton, 2 U, 1 000 VA, 900 W, Entrée 5-15P, Sorties (8) 5-15R, 120 V, Noir/argent

Prix catalogue $2,181.40

Spécifications générales

Nom du produit
ASC 9PX d’Eaton
Numéro du catalogue
9PX1000RT
CUP
743172081254
Longueur du produit
17.7 in
Hauteur du produit
3.4 in
Largeur du produit
17.3 in
Poids du produit
36.4 lb
Conformités
IEC 62040-2 Cat C1
CISPR22 classe B
FCC section 15 classe B
Classe B VCCI
Certifications
Homologué cULus
NOM

Batterie

Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
Remplacement de batterie
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
Type de batterie
Plomb acide avec valve de régulation (VRLA)
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM36RT
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM36RT

Sortie électrique

Receptacle
(8) 5-15R
Facteur de puissance de sortie
0,9
Forme d'onde de sortie
Onde sinusoïdale pure
Tension
120 V
Indice de puissance (VA)
1 000 VA
Puissance
900 W
Tension nominale d'entrée
120 V par défaut (100/110/120/125 V)
Tension de sortie nominale
100 V
110 V
120 V
125 V
Fréq. de sortie 
50/60 Hz
Topologie
En ligne/double conversion

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Tension nominale d'entrée
100 VCA
110 VCA
120 VCA
Tension nominale d'entrée
120 V par défaut (100/110/120/125 V)
Plage de fréquences d'entrée
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0.99 typique

Communications

Communication
Prise pour carte d’expansion MiniSlot + 1 port USB + 1 port de série RS232 + 1 mini bornier pour la marche/arrêt à distance + 1 mini bornier pour la mise hors tension à distance + 1 mini bornier pour la fente de communication du relais de sortie
Fentes d'extension
  • (1) port d’expansion Mini-Slot (MS). Les cartes de connectivité optionnelles peuvent être commandées séparément.
  • Numéro de pièce de la carte Gigabit Web/SNMP : NETWORK-M3
  • Réf. de la carte Modbus : INDGW-M2
  • Réf. de la carte relais : RELAY-MS
Compatibilité logicielle
Suite logicielle Intelligent Power
Interface utilisateur
Écran ACL, menu programmable à 5 boutons

Environnement

Altitude
0-1 500 m (0 ° à 40 °C), 1 500-3 000 m (0 ° à 35 °C)
Puissance nominale de la BTU
En ligne : 330, batterie : 646
Niveau de bruit
< 40 dB à 1 mètre
Humidité relative
De 0 à 96 % sans condensation
Plage de température
0 ° à 40 °C (32 ° à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Form factor
Monté sur support
Tour
Form factor
Monté sur support
Tour
Taille du support
2U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • ASC en ligne à double conversion 1 000 VA 900 W 120 V 9PX avec 8 sorties
  • Câble USB
  • Câble RS-232
  • Matériel de montage sur bâti
  • Supports de tour
  • Guide de sécurité
  • Guide de démarrage rapide
Efficacité à charge max.
90,3 %
Dérivation interne
Oui

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE TROIS ANS
  • - Trois ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • -Dépôt pour la réparation de cinq ans : 9SW5Y-1000UC
  • -Couv. sur les pièces expédiées pendant cinq ans
  • -Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • -Expédition le prochain jour ouvrable
  • -Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WFLN75XX-2509UC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.