Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

A200040-2

Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok J Series E1017 plug insulator, Up to 545A continuous, 250-500 kcmil, Yellow, Crimp or double set screw, Female, Rubber, Non-vulcanized or vulcanized, 600 Vac/dc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok J Series E1017 plug insulator
Catalog Number
A200040-2
UPC
662275103086
Product Length/Depth
7.38 in
Product Height
2.69 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Caractéristiques du produit

Cable size
250-500 kcmil
Amperage Rating
Up to 545A Continuous
Voltage rating
600 Vac/dc
Material
Rubber
Type
Non-vulcanized or vulcanized
Connection type
Crimp or double set screw
Gender
Female
Color
Yellow

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.