Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

A200M2CACD

Eaton Freedom NEMA motor control starter, Non-Reversing Starter, 45A, Three-pole, Size 2, 7-1/2 hp at 115V, 10 hp at 208V, 15 hp at 240V, 25 hp at 480,600V, A200 series, Wired for Separate Control, Ambient Compensated Overload Relay

Spécifications générales

Product Name
Eaton A200 NEMA motor control
Catalog Number
A200M2CACD
UPC
786678232485
Product Length/Depth
4.94 in
Product Height
3.31 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
3.3 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
For ambient compensated overload relay with auto-reset, add Suffix D.

Caractéristiques du produit

Accessories
Motor control
Phase
Three-phase magnetic
Size
2
Amperage rating
45A
Series
A200
HP rating - max
7-1/2 hp at 115V, 10 hp at 208V, 15 hp at 240V, 25 hp at 480,600V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.