Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

A200M3CAC

Eaton Freedom NEMA motor control starter, Non-Reversing Starter, 120V/60 Hz or 110V/50 Hz coil voltage, 90A, Three-pole, Size 3, 25 hp at 208V, 30 hp at 240V, 50 hp at 480,600V, A200 series, Wired for Separate Control

Spécifications générales

Product Name
Eaton A200 NEMA motor control
Catalog Number
A200M3CAC
UPC
786678231259
Product Length/Depth
6.75 in
Product Height
6.9 in
Product Width
4.63 in
Product Weight
10.05 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
For ambient compensated overload relay with auto-reset, add Suffix D.

Caractéristiques du produit

Accessories
Motor control

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.