Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AA23P

Eaton Freedom NEMA overload relay, AA 23P O/L RELAY A, NEMA A200 Thermal Overload Relay, Three-pole, Panel mounted, NEMA , Thermal Type A, Class 20, 1NC Auxiliary Contact, Ambient Compensated , Full load range 26.3-45A,

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA overload relay
Catalog Number
AA23P
UPC
786678224961
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
4.9 in
Product Width
3.4 in
Product Weight
1.15 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
3-Pole Type B Overload Relay is a suitable alternative to a 3-Pole Type A Overload Relay in Manual Reset Mode

Caractéristiques du produit

Modification
1NC Auxiliary Contact, Ambient Compensated
Design
NEMA
Full load current range
26.3-45A
Mounting
Panel
Number of poles
Three-pole
Special features
Heaters required
Trip Type
Thermal Type A, Class 20
Type
A200

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.