Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AN33AB

NEMA A200 Thermal Overload Relay, Three-pole, Starter mounted, NEMA , Thermal Type A, Class 20, 1NC Auxiliary Contact, Alarm Contact (Form C) , Full load range 19-90A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA overload relay
Catalog Number
AN33AB
UPC
782114185582
Product Length/Depth
8.2 in
Product Height
5.1 in
Product Width
6 in
Product Weight
2.1 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
3-Pole Type B Overload Relay is a suitable alternative to a 3-Pole Type A Overload Relay in Manual Reset Mode

Caractéristiques du produit

Modification
1NC Auxiliary Contact, Alarm Contact (Form C)
Design
NEMA
Full load current range
19-90A
Mounting
Starter
Number of poles
Three-pole
Special features
Heaters required
Trip Type
Thermal Type A, Class 20
Type
A200

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.