Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BC8 HDG WR CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, C shape, Wire pulling rollers, SnapPack gasket and cover, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC8 HDG WR CG
UPC
662276421912
Product Length/Depth
18.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
13.4 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Finish
Hot dip galvanized
Shape
C
Trade size
3"
Special features
Wire pulling rollers, SnapPack gasket and cover

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.