Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BFMLF

Eaton BF/BFD Series Permanent Magnet Latch, 110/120V coil, 50/60 Hz

Spécifications générales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
BFMLF
UPC
786678287591
Product Length/Depth
8.4 in
Product Height
2.3 in
Product Width
0.65 in
Product Weight
2.7 lb
Certifications
UL Listed file E19223
Catalog Notes
Relay mounted, AC relays

Caractéristiques du produit

Frequency rating
50-60 Hz
Coil voltage
110/120 V

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.