Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BT6

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, T shape, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BT6
UPC
782274107905
Product Length/Depth
13.75 in
Product Height
3.13 in
Product Width
4.06 in
Product Weight
8.33 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
T
Trade size
2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.