Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

C10M0.25

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse, 500V, 25A, Non Indicating, fuse, Class aM, Holder, Ceramic body, Silver-plated copper endcap

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C10M0.25
EAN
5027590493604
UPC
051712353052
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
55.9 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
0.25 A
Fuse size
10 x 38 mm
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
45 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated voltage AC
500 V
Class
Class aM
Fuse type
C10M
Utilization category
aM (switchgear protection)
Fuse indicator
Non-indicating
Watt losses
0.36 W
Connection
Ferrule end x ferrule end
Construction size
10 x 38 mm
10 mm x 38 mm
Fuse shape
Cylindrical
Voltage type
AC
Material
Silver-plated copper endcap
Ceramic
Mounting method
Holder
Packaging type
Standard
Release characteristic
Other
Quantity
10
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
  • motor protection
  • for industrial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.