Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C14G2S
CYL FUSE >STR >14 x 51 2A GG 500V AC

Eaton Bussmann series low voltage 14 x 51 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 2 Amps, 120 kA Breaking capacity, class gG/gL, with striker, compatible with a CH14 Modular fuse holder

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14G2S
EAN
5027590494007
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
20.8 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
2 A
Fitted with:
Striker
Fuse size
14 x 51 mm
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated voltage AC
500 V
Class
Class C gL/gG
Fuse type
C14G
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Watt losses
0.9 W
Connection
Ferrule end x ferrule end
Construction size
14 mm x 51 mm
Fuse shape
Cylindrical
Voltage type
AC
Suitable for
CH14 Modular fuse holder
Material
Ceramic
Mounting method
14 x 51 mm CH Modular fuse holder
Packaging type
Standard
Release characteristic
Other
Quantity
10
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Special features
Striker
Application
  • for industrial applications
  • for general purpose use
Breaking capacity at nominal voltage, AC
120 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.