Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C14M0.5
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 0.5A AM 690V AC

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse, 690V, 0.5A, Non Indicating, fuse, Class aM, Holder, Ceramic body, Silver-plated copper endcap

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14M0.5
EAN
5027590494229
UPC
051712667371
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
17.8 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
0.5 A
Fuse size
14 x 51 mm
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated voltage AC
690 V
Class
Class aM
Fuse type
C14M
Utilization category
aM (switchgear protection)
Fuse indicator
Other
Watt losses
0.69 W
Connection
Ferrule end x ferrule end
Construction size
14 mm x 51 mm
Fuse shape
Cylindrical
Voltage type
AC
Suitable for
CH14 Modular fuse holder
Material
Ceramic
Mounting method
Holder
Release characteristic
Other
Quantity
10
Voltage rating
690 V
Type
fuse
Application
  • motor protection
  • for industrial applications
Breaking capacity at nominal voltage, AC
120 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.