Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C22M40S
40A 690V aM LV Fuse Link with Striker

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 40 Amps, 80 kA Breaking capacity, class aM, with striker, compatible with a CH22 Modular fuse holder

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22M40S
EAN
5027590495844
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
53 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
40 A
Fitted with:
Striker
Fuse size
22 x 58 mm
Current type
AC
Breaking capacity
80 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated voltage AC
690 V
Class
Class aM
Fuse type
C22M
Utilization category
aM (switchgear protection)
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Watt losses
3.4 W
Connection
Ferrule end x ferrule end
Construction size
22 mm x 58 mm
Fuse shape
Cylindrical
Voltage type
AC
Suitable for
CH22 Modular fuse holder
Material
Ceramic
Mounting method
22 x 58 mm CH Modular fuse holder
Packaging type
Standard
Release characteristic
Other
Quantity
10
Voltage rating
690 V
Type
fuse
Special features
Striker
Application
  • for industrial applications
  • for general purpose use
Breaking capacity at nominal voltage, AC
120 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.