Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C306GT3B

Eaton Freedom NEMA overload relay, 60 - 79A, Three-pole, NEMA Size 1, 2, IEC Size G-K, Panel/DIN Rail Mounted mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA overload relay
Catalog Number
C306GT3B
UPC
782113031880
Product Length/Depth
5.1 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
1.15 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Overload relay assembled with mounting adapter for DIN rail or panel mount

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60-79A
Design
NEMA, IEC
Frame size
NEMA Size 1, 2, IEC Size G-K
Mounting
DIN rail, panel
Number of poles
Three-pole
Special features
Heaters required
Trip Type
Thermal
Type
Freedom NEMA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.