Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C441L

Eaton control product communication module, Eaton DeviceNet Communication Module, 24 Vdc, 2 IN/1 OUT modules

Spécifications générales

Product Name
Eaton C441 Motor Insight motor protection relay communication module
Catalog Number
C441L
UPC
786685416113
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
2 in
Product Width
6 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
0

Caractéristiques du produit

Number of modules
2 IN/1 OUT
Operating Temperature
-40° to 131°F (-40° to 55°C)
Special features
DeviceNet
Type
DeviceNet
Voltage rating
24 Vdc

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.