Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C441R

Eaton control product ethernet communication adapter, Eaton ETHERNET COMM ADP FOR MI APPLICATION WITH 120VAC I/O

Spécifications générales

Product Name
Eaton C441 Motor Insight motor protection relay ethernet communication adapter
Catalog Number
C441R
UPC
786685491370
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
1 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.3 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
NEMA Compliant
Certifications
cULus Listed Class NKCR
cULus Listed Class NKCR7
UL 508
UL 1053
CSA Certified
EN 60947-4-1
UL Listed
Catalog Notes
0

Caractéristiques du produit

Communication
Modbus TCP/EtherNet/IP module 4IN/2OUT 120 Vac
Type
Motor Insight Overload Relays - Communications modules and accessory types

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.