Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C441T

Eaton control product ethernet communication adapter, ETHERNET COMM ADP FOR MI APPLICATION WITH 24VDC I/O

Spécifications générales

Product Name
Eaton C441 Motor Insight motor protection relay ethernet communication adapter
Catalog Number
C441T
UPC
786685491387
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
1 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.3 lb

Caractéristiques du produit

Communication
Modbus TCP/EtherNet/IP module 4IN/2OUT 24 Vdc
Type
Motor Insight Overload Relays - Communications modules and accessory types

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.