Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C445MA-032A

Eaton Power Xpert C445 Intelligent motor management relay, C445 Measure Module, 45mm, 4-32A, Current, Voltage, PTC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Xpert C445 Intelligent motor management relay
Catalog Number
C445MA-032A
UPC
786685957227
Product Length/Depth
63.5 mm
Product Height
107.696 mm
Product Width
72.898 mm
Product Weight
267.61928 g
Compliances
CE Marked

Caractéristiques du produit

Overload range
4-32A
Special features
Standard
Type
Intelligent motor management relay
Frequency rating
20-80 Hz
Frame size
45 mm
Torque rating
0.4 Nm / 3.5 lb-in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.