Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C445MB-072I

Eaton Power Xpert C445 Intelligent motor management relay, C445 Measure Module, 55mm, 9-72A, Current.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Xpert C445 Intelligent motor management relay
Catalog Number
C445MB-072I
UPC
786685957043
Product Length/Depth
55.88 mm
Product Height
105.41 mm
Product Width
115.57 mm
Product Weight
571.52592 g
Compliances
CE Marked

Caractéristiques du produit

Overload range
9-72A
Special features
Standard
Type
Intelligent motor management relay
Frequency rating
20-80 Hz
Frame size
55 mm
Torque rating
0.4 Nm / 3.5 lb-in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.