Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CBL132

Câble ePDU Eaton Entrée C14, 1,44 kW max., Cordon 0 pi, Prises : (1) 309-32A

Prix catalogue $179.01

Spécifications générales

Nom du produit
Câble de PDU Eaton
Numéro du catalogue
CBL132
CUP
786685359175
Longueur du produit
12 in
Hauteur du produit
12 in
Largeur du produit
24 in
Poids du produit
10 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
Homologué UL

Caractéristiques du produit

Type
Câble ePDU
Commande de sortie
Non
Température de fonctionnement
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)
Direction de montage
Horizontal
Couleur
Noir
Connexion d'entrée
C14
Puissance
1,44 kW max
Capacité en fréquence
50-60 Hz
Prises de courant
(1) 309-32A

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.