Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

CBRPM112F

Eaton BR main breaker loadcenter, BR PON MB LC 80A 1PH 12/24 CCT NEMA 1, CSA ONLY

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR main breaker loadcenter
Catalog Number
CBRPM112F
UPC
621037004245
Product Length/Depth
19 in
Product Height
4.5 in
Product Width
15 in
Product Weight
18 lb
Warranty
10 year
Certifications
UL 50
UL 67
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Special features
For Canada
Type
Loadcenter
Amperage Rating
125 A
Enclosure color
White
Main circuit breaker
Main breaker
Number of circuits
12
Phase
Single-phase
Enclosure
NEMA 1
Interrupt rating
25 kAIC

Exporter les caractéristiques du produit