Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CE15BN3AB

Eaton XT IEC contactor, Contactor only, 10A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 10A, Frame B, 45 mm, 50-60 Hz, 0.5 hp, Steel mounting plate, Three-pole, Non-reversing, No overload relay, Freedom, Contactor

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC contactor
Catalog Number
CE15BN3AB
UPC
782113778242
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
2.96 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.9 lb
Compliances
ISO 9000
DIN VDE 0600
Certifications
UL Listed
IEC Rated
CSA Certified
Catalog Notes
No enclosure

Caractéristiques du produit

Accessories
Contactor only
Amperage Rating
10A
HP rating - max
0.5 hp
Number of poles
Three-pole
Type
Contactor
Frequency rating
50-60 Hz
Frame size
45 mm
Coil voltage
110-120 Vac, 50-60 Hz
Continuous ampere rating
10 A
Relay
No overload relay
Series
Freedom
Operation
Non-reversing
Mounting method
Steel mounting plate

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.