Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CEE46

Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CEE back box, 60A, Cast aluminum, 1-1/4", 600 Vac/250 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CEE back box
Catalog Number
CEE46
UPC
662276277076
Product Length/Depth
3.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
2.2 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60A
Trade size
1-1/4"
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Material
Cast aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.