Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

CH120AF

Eaton CH AFCI circuit breaker, Plug-on branch feeder arc fault circuit breaker, 20 A, 10 kAIC, Single-pole, 120 V or 120/240 V, CH, Type CH Loadcenters

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH AFCI circuit breaker
Catalog Number
CH120AF
UPC
782114231487
Product Length/Depth
4 in
Product Height
3.5 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120/240 V
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CH
Number of poles
Single-pole
Type
Plug-on branch feeder arc fault circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.