Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHFN120AF

Eaton CH AFCI circuit breaker, CH Combo AFCI Breaker, 20A, Pigtail, 10 kAICkAIC, 20A, 10 kAIC , CH Combo AFCI Breaker, 20A, Pigtail, 10 kAICkAIC

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH AFCI circuit breaker
Catalog Number
CHFN120AF
UPC
786689058845
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
3.25 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Circuit breaker type
CH
Interrupt rating
10 kAIC
Connection
Pigtail
Number of poles
Single-pole
Type
AFCI circuit breakers
Application
CH Combo AFCI Breaker, 20A, Pigtail, 10kAIC

Exporter les caractéristiques du produit