Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

CH220GF

Type CH 3/4-inch Ground Fault Circuit Breaker, Two-Pole, 20A, 120/240V, 10 kAIC, #14-6 AWG Cu/Al 60°C or 75°C

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH GFCI circuit breaker
Catalog Number
CH220GF
UPC
782113296159
Product Length/Depth
6 in
Product Height
2 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.8 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Two-Pole 120/240V Common Trip Requires Two 3/4-Inch Spaces

Caractéristiques du produit

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Common
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CH
Wire size
#14-6 AWG Cu/Al
Number of poles
Two-pole
Special features
Ground fault

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.