Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CH350

Eaton CH thermal magnetic circuit breaker,Type CH 3/4-Inch standard circuit breaker,50 A,10 kAIC,Three-pole,240V,CH,Common breaker trip,#10-1/0 AWG Cu/Al,CH,Type CH Loadcenters

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CH350
UPC
782113102092
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
2.6 in
Product Width
3.2 in
Product Weight
0.95 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
HACR rated, Three-Pole 240V Common Trip Requires Three 3/4-Inch Spaces

Caractéristiques du produit

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
50 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Common breaker trip
Circuit breaker type
CH
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CH
Wire size
#10-1/0 AWG Cu/Al
Number of poles
Three-pole
Type
Type CH 3/4-Inch standard circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.