Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHF130

Eaton CH thermal magnetic circuit breaker,Type CHF 3/4-Inch standard circuit breaker,30 A,10 kAIC,Single-pole,120/240V,CHF,Trip flag, common breaker trip,(1) #14-8 AWG, (2) #14-10 AWG Cu/Al,CHF,Type CH Loadcenters

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHF130
UPC
786685361864
Product Length/Depth
3.2 in
Product Height
2.6 in
Product Width
0.7 in
Product Weight
0.3 lb
Compliances
HACR Rated
Certifications
UL 489
Catalog Notes
HACR Rated, Single-Pole Requires One 2/4-Inch Space, With Trip Indication.

Caractéristiques du produit

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
30 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Trip flag
Circuit breaker type
CHF
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CHF
Wire size
(2) #14-10 AWG Cu/Al
(1) #14-8 AWG
Number of poles
Single-pole
Type
Type CHF 3/4-Inch standard circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.