Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHF250

Eaton CH Thermal magnetic circuit breaker, Type CHF 3/4-Inch standard circuit breaker, 50 A, 10 kAIC, Two-pole, 120/240V, CHF, Trip flag, common breaker trip, #10-1/0 AWG Cu/Al, CHF, Type CH Loadcenters

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHF250
UPC
786685532172
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
2.6 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.28 lb
Compliances
HACR Rated
Certifications
UL 489
Catalog Notes
HACR Rated. Two-Pole 120/240V Common Trip Requires Two 3/4-Inch Spaces. With Trip Indication

Caractéristiques du produit

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
50 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Trip flag
Circuit breaker type
CHF
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CHF
Wire size
#10-1/0 AWG Cu/Al
Number of poles
Two-pole
Type
Type CHF 3/4-Inch standard circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.