Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHFCAF120PN

Eaton CH AFCI circuit breaker, AFCI Branch feeder circuit breaker, 20 A, 10 kAIC, Single-pole, 120/240 V, CH, Pigtail, Type CH Loadcenters, Plug-on neutral

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH AFCI circuit breaker
Catalog Number
CHFCAF120PN
UPC
786685546209
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
HACR Rated
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Switching Duty Rated, HACR Rated

Caractéristiques du produit

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120/240 V
Neutral
Plug-on neutral
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CH
Connection
Pigtail
Number of poles
Single-pole
Type
AFCI Branch feeder circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.