Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHFN130GF

Eaton CH GFCI circuit breaker, CH GFCI Breaker, 30A, Pigtail, 10 kAICkAIC, 30A, 10 kAIC , CH GFCI Breaker, 30A, Pigtail, 10 kAICkAIC

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH GFCI circuit breaker
Catalog Number
CHFN130GF
UPC
786689058913
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
3.25 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
30 A
Circuit breaker type
CH
Interrupt rating
10 kAIC
Connection
Pigtail
Number of poles
Single-pole
Type
GFCI circuit breakers
Application
CH GFCI Breaker, 30A, Pigtail, 10kAIC

Exporter les caractéristiques du produit