Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHFP120DF

Eaton CH arc fault / ground fault circuit breaker, CH Dual Function AF/GF Breaker, 20 A, PON, 10 kAICkAIC, 20 A, 10 kAIC , CH Dual Function AF/GF Breaker, 20 A, PON, 10 kAICkAIC

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH arc fault / ground fault circuit breaker
Catalog Number
CHFP120DF
UPC
786689058968
Product Length/Depth
3.4 in
Product Height
1.2 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.45 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Circuit breaker type
CH
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Type
Arc Fault / Ground Fault Circuit Breakers
Special features
Plug-on neutral
Application
CH Dual Function AF/GF Breaker, 20A, PON, 10kAIC

Exporter les caractéristiques du produit