Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CID101

Eaton Crouse-Hinds series CID 101 corrosion inhibitor device, Vapor phase

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CID 101 corrosion inhibitor device
Catalog Number
CID101
UPC
782274273655
Product Length/Depth
3 in
Product Height
1.25 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.45 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Type
Vapor phase

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.