Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CKD3400F

Eaton Series C molded case circuit breaker frame, K-frame, CKD, Frame only, Fixed thermal, fixed magnetic trip type, Three-pole, 400A, 600 Vac, 250 Vdc, 35 kAIC at 480 Vac, 25 kAIC at 600 Vac, 50/60 Hz, 100% rated

Spécifications générales

Product Name
Eaton Series C molded case circuit breaker frame
Catalog Number
CKD3400F
UPC
786679346402
Product Length/Depth
6 in
Product Height
6.3 in
Product Width
7 in
Product Weight
9.9 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
600 Vac, 250 Vdc
Trip Type
T186
Circuit breaker type
CKD
Circuit breaker frame type
Frame only
Rating
100% rated
Series
Series C
Frame
K
Frequency rating
50 to 60 Hz
Interrupt rating
35 kAIC at 480 Vac
25 kAIC at 600 Vac
Number of poles
Three-pole
Type
Frame only

Exporter les caractéristiques du produit

Brochures

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.