Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

CPL112

Eaton BR main breaker loadcenter, Eaton CPL Plugin Loadcentre, Non-combination, Main Lug Only, 125A, Flush/Surface, #14-1/0 AWG, Three-wire, 120/240V, Single phase, NEMA 1, 16 gauge galvanized sheet steel, 12/24 circuits

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR main breaker loadcenter
Catalog Number
CPL112
UPC
622588060056
Product Length/Depth
14.38 in
Product Height
16.75 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
18 lb
Certifications
UL Listed file E52977
CSA Std. C22.2

Caractéristiques du produit

Type
Non-combination, main lug only
Amperage Rating
125 A
Cover
Flush/surface
Number of circuits
40
Number of spaces
12
Phase
Single-phase
Voltage rating
120/240 V
Enclosure
NEMA 1
Interrupt rating
25 kAIC
Number of wires
3

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.