Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D2PAP

Eaton 2 Series Socket, RLY socket, 14-pin flat, ELEV term, module compatable

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D2PAP
UPC
786685219080
Product Length/Depth
3.11 in
Product Height
1.06 in
Product Width
2.4 in
Product Weight
0.15 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
cRUus
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
Protection category (finger safe)

Caractéristiques du produit

Mounting
DIN rail, screw
Rated operational current
10A nominal
Used with
D2PR4 and D2PF4 relays
Enclosure
IP20
Module size
B
Nominal voltage
300 V
Quantity
1
Series
D2
Wiring connection
Elevator

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.