Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D2PR2B

D2 Series General Purpose Plug-In Relay, Plain cover, 220/240V coil, 15,720 Ohms resistance, Plug-in terminal, DPDT contact configuration, 10A contact rating, Silver alloy contacts, IP40 enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D2PR2B
UPC
782114159392
Product Length/Depth
1.54 in
Product Height
1.1 in
Product Width
0.83 in
Product Weight
0.05 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
CSA Certified
cRUus
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
General-purpose relay
Cover
Plain
Options
Mechanical flag indicator
Coil voltage
220/240 V
Contact configuration
DPDT
Contact material
Silver alloy
Contact rating
10 A
Enclosure
IP40
Resistance
15,720 Ω
Series
D2
Terminals
Plug-in
Voltage - max
300 V switching

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.