Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D2PR2P1

D2 Series General Purpose Plug-In Relay, Plain cover, 6 Vdc coil, 40 Ohms resistance, Plug-in terminal, DPDT contact configuration, 10A contact rating, Silver alloy contacts, IP40 enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D2PR2P1
UPC
782114159415
Product Length/Depth
1.54 in
Product Height
1.1 in
Product Width
0.83 in
Product Weight
0.8 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Listed
cRUus

Caractéristiques du produit

Type
General-purpose relay
Cover
Plain
Options
Mechanical flag indicator
Coil voltage
6 Vdc
Contact configuration
DPDT
Contact material
Silver alloy
Contact rating
10 A
Enclosure
IP40
Resistance
40 Ω
Series
D2
Terminals
Plug-in
Voltage - max
300 V switching

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.